Publicar produtos
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Traduzido por Google,
Luminária simples ultraplana Quadrature® 2 para montagem suspensa | com ELDACON®, distribuição direta/indireta, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | com ECG | moldura visível de alumínio extrudido anodizado, lados verticais escovados, lado inferior altamente especular; parte superior do corpo em chapa de aço, cinza metálico (RAL 9006)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5MQ218DL3P
  • Familia de productoIndoor LED Luminaires
  • Grupo de produtosPendant Luminaires
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)363
  • Profundidade (mm)1246
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)10.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016