Publicar produtos
NJ 700 LED
OSRAM

NJ 700 LED

Traduzido por Google,
LED NJ700 para montagem em teto ou suspenso | com duplo refletor de alumínio; distribuição estreita ou ampla | com ECG DALI*; com ficha de ligação de 5 pólos montada e tomada fechada | Suporte do módulo LED com nervuras de refrigeração e módulo elétrico de alumínio fundido sob pressão, suporte de montagem em aço; todas as peças em cinza metálico Siteco® (DB 702S); perfis laterais de suporte de alumínio extrudado, anodizado; tampa de vidro de segurança
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5NX611D1A2E
  • Familia de productoIndoor LED Luminaires
  • Grupo de produtosPendant Luminaires
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-22
  • Número de edição1
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)442
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)13.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016