Publicar produtos
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Traduzido por Google,
    Modario®, encarte de foco, em aço, cinza metálico (RAL 9006), comprimento: 598 mm, altura: 280 mm, cor da luz LED: 840, branco frio, comando: ECG, com conector, 3 polos, com seleção de fase , conexão à rede: 230V, AC, 0/50..60Hz, CG integrado, controle de luz primária com refletor, de alumínio, grau de proteção (completo): IP20, classe de isolamento (completo): classe de isolamento I (aterramento de proteção), certificação : CE, ENEC, símbolo de proteção: F, temperatura ambiente permitida para aplicações internas: +10..+35°C, unidade de embalagem: 1 peça
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5TR32A77VL2N8E
    • Familia de productoIndoor LED Luminaires
    • Grupo de produtosPendant Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)598
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016