Publicar produtos
Diamant Grease Separators
Diamant Grease Separators
Diamant Grease Separators

    Diamant Grease Separators

    Traduzido por Google,

    Separador de gordura para uso em cozinhas, matadouros, fábricas de óleo e em qualquer lugar onde a água esteja contaminada com gorduras e óleos.

    Em operações que geram efluentes contendo sólidos, estes devem ser tratados separadamente por meio de um separador antes de serem lançados na rede de esgoto. Um sistema de precipitação funciona segundo o princípio da separação de fases. Consiste em uma área de precipitação, um coletor de gordura, uma caixa de lodo e um ponto de amostragem. O sistema reduz a vazão do efluente para permitir que os sólidos – como restos de comida – afundem e se depositem na caixa de lodo. As gorduras, que têm densidade menor que a da água, flutuam para a superfície. Após a remoção da gordura, o efluente é encaminhado para a rede de esgoto. A escolha do tamanho nominal do separador é especificada na norma EN 1825. Os requisitos de tratamento de efluentes da autoridade competente devem ser cumpridos (por exemplo, esvaziamento a cada 14 dias; esvaziamento mensal com a aprovação da autoridade competente).

    Especificação
    • Volume [l]Sludge [l]Grease [l]Height [mm]Length [mm]Width [mm]Weight [kg]
           2070     700     350     1695     2450     1150     165
           2070     700     350     1695     2450     1150     165
           3160     1500     600     1950     2450     1400     250
           3160     1500     600     1950     2450     1400     250
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDiamant-Grease-Separators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água