Publicar produtos
Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Traduzido por Google,

    Dreno de Piso fabricado inteiramente em aço inox AISI 316.

    Especificação
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor_Drain
    • Familia de productoFountains
    • Grupo de produtosComplementary Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição