Publicar produtos
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex

    Infiltration module - EcoBloc Inspect 420+230 flex

    Traduzido por Google,

    A terceira geração do sistema de infiltração e atenuação GRAF

    • Certificado de Aprovação BBA nº 15/5200 para GRAF EcoBloc Inspect flex
    • DIBt, BBA, QB Assainissement
    • Uso universal: Para infiltração, retenção ou captação de água da chuva.
    • O dobro do volume por caminhão: Para economizar espaço durante o transporte, dois módulos flexíveis EcoBloc Inspect são empilhados um dentro do outro. Isso reduz pela metade os custos de transporte e as emissões de CO2.
    • Fácil de instalar: os módulos flexíveis GRAF EcoBloc Inspect são fáceis de transportar e instalar. A estrutura modular do sistema requer poucos acessórios.
    • Fácil de inspecionar: O canal de inspeção padrão permite o monitoramento eficaz de todo o sistema de infiltração. O sistema EcoBloc Inspect permite o acesso por câmeras de inspeção comuns no mercado. Isso foi confirmado por diversas entidades de teste independentes.
    • Pode ser limpo por jateamento de alta pressão: o sistema GRAF EcoBloc Inspect pode ser facilmente limpo.
      Limpeza por jateamento de alta pressão.
    • Altamente flexível: Cada módulo EcoBloc Inspect flex tem um volume de 205 litros e uma área de 800 mm.
      Com dimensões de 800 mm x 800 mm e altura de 320 mm, o sistema pode ser dimensionado e suportado individualmente para atender às necessidades de áreas com tráfego intenso ou não.
    • Capacidade de carga para caminhões: O GRAF EcoBloc Inspect tem uma capacidade de carga para caminhões pesados ​​de até 60 toneladas, com uma camada de terra de 800 mm.
    • Profundidade de instalação de até 5 metros: Mesmo sob cargas muito pesadas, o sistema GRAF EcoBloc Inspect pode ser instalado a uma profundidade de até 5 metros. Isso significa que são possíveis até 14 camadas.
    • Conexões até DN 200: Grandes volumes de infiltração exigem seções transversais de tubulação maiores. Isso não é um problema para o GRAF EcoBloc Inspect: ele possui conexões DN 110, 160 e 200 em todas as extremidades. As conexões DN 100 são posicionadas excentricamente.
      na lateral para completa desaerificação.
    • Projetado para décadas de uso: Um design de produto durável garante a sustentabilidade.
      Projetado para oferecer dupla segurança, o GRAF EcoBloc Inspect foi concebido para um serviço.
      vida de mais de 50 anos.
    • Alta taxa de infiltração: O sistema GRAF EcoBloc Inspect foi projetado para apresentar alta taxa de infiltração e inspeção sem barreiras.
    Especificação
    • EcoBloc Inspect flex

      The EcoBloc Inspect flex can be used for detention, retention and infiltration of rainwater or surface water
      and must always be fitted and installed on the EcoBloc Inspect baseplates. The EcoBloc Inspect
      elements should be connected together using Eco connectors. Multiple layers can be laid by using
      multiple EcoBloc Inspect flex elements without any other accessories. Maximum number of layers 14
      (vehicle load) or 13 (HGV60/HS-25 load). Inspection and cleaning by self-propelling camera cart or
      probes with connection of DN 200 (8” pipe) Inspection entries. Open interior structure ensures good
      visibility and ease of movement as well as multidimensional through flow. Long-term load-bearing
      capacity up to HGV60 load (HS-25) verified.

      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 320 mm (31.44” x 31.44” x 12.6”)
      Weight: approx. 8 kg (17.6 lbs)
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: Grey
      Volume: 205 litres / 195 litres (54 US gal. net) / (51.5 US gal. net)
      Reservoir coefficient: 95 %
      Connections: 4 x DN 200/160/110 + 4 x DN 110 (4 x 8”/6”/4” + 4 x 4”)

      Note: The EcoBloc Inspect should be laid on a geotextile or membrane which in turn is laid on a blinding which
      has been smoothed flat. Installation of the system should be carried out following the manufacturer's
      instructions.
      Product: EcoBloc Inspect flex

      Accessory
      EcoBloc Inspect baseplate

      Baseplate for laying EcoBloc Inspect flex 205 infiltration elements. Baseplates should be laid to give
      sufficient coverage by positioning with Eco connectors – see separate item. Long-term load-bearing
      capacity up to HGV60 (HS-25) load verified.
      Technical data:
      Dimensions (L x W x H): 800 x 800 x 40 mm (31.44” x 31.44” x 1.57”)
      Weight: 4 kg (8.8 lbs.)
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: Grey
      Volume: 25 litres (6.6 US-gal.)

      Note: Each EcoBloc Inspect baseplate should be laid on a geotextile or membrane – see GRAF Tex geotextile
      – which in turn is laid on an excavation which has been smoothed flat – again see excavation instructions.
      Installation of the system should be carried out following the manufacturer's instructions and strictly
      adhered to.
      Product: GRAF EcoBloc Inspect baseplate

      EcoBloc Inspect end plate - Eco end plate set

      EcoBloc Inspect end plates are fitted at the end of every row of GRAF EcoBloc Inspect flex 205. They
      include connection surfaces of different pipe sizes.

      Technical data:
      Set consists of two end plates
      Dimensions (LxWxH): 742 x 660 x 54 mm (29.2” x 25.98” x 2.1”)
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: Grey
      One Eco end plate is needed for each EcoBloc Inspect flex 205 face plate (at end of row only).
      Connections: 2 x DN 200/160/110 (2 x 8”/6”/4”) per plate
      Product: GRAF EcoBloc Inspect end plate - Eco end plate set

      Eco connectors
      Eco Connectors are used to secure individual EcoBloc units together to form the larger EcoBloc
      assembly. One connector is required for each contact side of the EcoBloc.
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 68 x 26 x 38 mm (2.67” x 1.02” x 1.5”)
      Material: Polypropylene PP
      Product: GRAF Eco connectors

      GRAF-Tex geotextile
      Graf-Tex geotextile (8 ounce, non-woven geo-textile fabric), 100 % polypropylene filter membrane,
      mechanically needle-punched to form continuous filament. Rot-proof material between soil and infiltration
      system prevents infiltration layers from silting up. The Graf-Tex geotextile ensures long lifetime,
      consistent infiltration and high permeability.
      Technical data:
      Opening width: 100 µm
      Water permeability coefficient kv (s = 20 kPa): 1.0 x 10-3 m/s
      Tensile strength (lengthwise / crosswise): 15 kN/m / 15 kN/m
      Punch push-through force (x-s): 2.0 kN
      Weight: 200 g/m²
      Robustness class: 3
      Roll material: Roll width 5 m (196.9”)
      Product: GRAF-Tex geotextile

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcoBloc-Inspect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água