Publicar produtos
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Infiltration module - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Traduzido por Google,

    Nosso sistema modular padrão EcoBloc SMART permite grandes volumes de armazenamento, exigindo menos espaço do que os sistemas tradicionais de águas pluviais. O EcoBloc SMART proporciona mínimo impacto ambiental, máxima personalização, instalação simples e, principalmente, alta durabilidade.

    • Fabricado com 100% de plástico reciclado GRAF Upcyclen.
    • Módulos de infiltração para captação e retenção de águas pluviais. A equipe de soldagem da GRAF ficará responsável pela instalação de um revestimento selado em LPDE soldado ao redor dos módulos do tanque, proporcionando um sistema de armazenamento seguro.
    • Sistema modular que permite personalização para aplicações individuais.
    • Uma forma mais simples: fácil de transportar e instalar.
    • Inspecionável: Um canal de inspeção integrado permite o controle eficaz de todo o sistema EcoBloc SMART.
    • Descarregáveis ​​em alta pressão: os módulos EcoBloc SMART podem ser lavados em alta pressão sem problemas.
    • Alta capacidade de infiltração.
    • Trânsito de caminhões: O EcoBloc SMART permite a circulação de bitrens GML Common de 9 eixos com uma cobertura de terra mínima de 800 mm.
    • Uma carga de caminhão corresponde a um volume de armazenamento de 455 m³.
    • Comportamento de estabilidade ideal: os módulos EcoBloc SMART suportam cargas elevadas por longos períodos. Suportam cargas horizontais e verticais. Graças ao design otimizado do produto, as cargas são transferidas de forma ideal, permitindo flexibilidade no planejamento e uma ampla janela de instalação, mesmo sob cargas elevadas.
    • As placas laterais do EcoBloc SMART oferecem conexões com seções transversais DN100, 150, 225 e DN300 e 375 através da entrada da câmara do eixo variável.
    • Seções transversais maiores podem ser conectadas com as placas adaptadoras EcoBloc opcionais.
    • Atende aos requisitos das normas australianas abaixo em relação à resistência, quando comparado aos testes realizados no produto:

      • AS/NZS 1170.0, Ações de projeto estrutural, Parte 0: Princípios gerais
      • AS/NZS 1170.1, Ações de projeto estrutural, Parte 1: Ações permanentes, impostas e outras
      • AS/NZS 4766, Tanques de armazenamento para água e produtos químicos, moldados rotacionalmente, enterrados, parcialmente enterrados e não enterrados.
      • AS 5100.2, Projeto de pontes, parte 2: Cargas de projeto
      • Limites nacionais de massa e dimensão para veículos pesados ​​NVHR
    Especificação
    • Technical Specifications:

      • Dimensions (LxBxH): 800 x 800 x 330 mm
      • Weight: 10 kg
      • Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
      • Color: Black
      • Net volume: 203 liters
      • Storage coefficient: 96%
      • Connections – see separate item “Side and adapter plate”
      • Verified load class 3.2 according to RStO 12
      • Short-term strength according to DIN EN 17151 of 350 kN/m²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcoBloc-Inspect-smart
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água