Publicar produtos
Flat Tank Platin
Flat Tank Platin
Flat Tank Platin

    Flat Tank Platin

    Traduzido por Google,

    O reservatório plano Platin foi especialmente desenvolvido para a captação de água da chuva. Está disponível em tamanhos entre 1.500 e 7.500 litros. Requer uma profundidade de instalação reduzida, o que garante um tempo de instalação curto e custos baixos.

    • A baixa profundidade de instalação significa um tempo de instalação curto e custos de instalação reduzidos.
    • Tecnologia de filtragem integrada graças aos pacotes de filtro de tanque
    • Adequado para carregamento de veículos (em combinação com um eixo telescópico com tampa de ferro fundido).
    • Resistente à água subterrânea até a borda do tanque graças a um design extremamente estável.
    • Fácil transporte devido ao baixo peso.
    • O tanque Platinum pode ser expandido de qualquer maneira.
    Especificação
    • Platin rainwater flat tank
      Platin rainwater flat tank, suitable for vehicle loading, made from the high-quality polyethylene (PE)
      smoothly in one piece, 100 % recyclable. 8 connection possibilities DN 100 (4” pipe) – 4 prepared with lip
      seals DN 100 (4” pipe). Large dome shaft according to DIN 1989. Access Ø 900/650 mm (35.4”/25.6”),
      height = 315 mm (12.4”). Sealed up to the top edge of ground using a telescopic dome shaft and profile
      seal. Certified of stability and watertightness according to DIN EN 12566-3.

      Volume: 1500 - 7500 Liter (US gal.)

      Volume [l]Length [mm]Width [mm]Height [mm]Weight [kg]
                1500            2100           1250             1015            82
                3000            2450           2100             1050            180
                5000            2890           2300             1315            250
                7500           3600           2250             1565            380
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlat-Tank-Platin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água