Publicar produtos
Saphir Grease Separators

Saphir Grease Separators

Traduzido por Google,
Em operações que geram efluentes contendo sólidos, estes devem ser tratados separadamente por meio de um separador antes de serem lançados na rede de esgoto. Um sistema de precipitação funciona segundo o princípio da separação de fases. Consiste em uma área de precipitação, um coletor de gordura, uma caixa de lodo e um ponto de amostragem. O sistema reduz a vazão do efluente para permitir que os sólidos – como restos de comida – afundem e se depositem na caixa de lodo. As gorduras, que têm densidade menor que a da água, flutuam para a superfície. Após a remoção da gordura, o efluente é encaminhado para a rede de esgoto. A escolha do tamanho nominal do separador é especificada na norma EN 1825. Os requisitos de tratamento de efluentes da autoridade competente devem ser cumpridos (por exemplo, esvaziamento a cada 14 dias; esvaziamento mensal com a aprovação da autoridade competente).
Especificação
  • Volume [l]   Grease [l]   Sludge [l]   Height [mm]   Ø max. [mm]   Weight [kg]
    500   200   200   1350   1125   41
    500   200   200   1350   1125   41
    730   300   200   1650   1155   70
    730   200   400   1650   1155   70
    1025   300   500   1975   1155   100
    1025   300   500   1970   1155   100
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSaphir-Grease-Separators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água