Publicar produtos
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard

    Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard

    Traduzido por Google,

    Imagine-se relaxando e recebendo amigos no seu próprio quintal ou acolhendo novos clientes em seu espaço, independentemente do clima, com um telhado de venezianas projetado com o máximo em estilo e engenharia. Um telhado de venezianas exclusivo da Outdoor Elements transformará a maneira como você vivencia sua casa ou espaço comercial.

    Nossos telhados clássicos Signature com venezianas são fabricados com venezianas de 20 cm que abrem e fecham conforme desejado para proteger seu pátio ou deck da chuva, do vento e da luz solar. As venezianas podem ser facilmente giradas, permitindo ajustes simples para manter sua área externa segura, fresca ou aquecida e seca em qualquer clima.

    Especificação
      • Versatile Coverage: Single louvered patio covers are available up to a 12’ width by a 22’2” length a total of 264 Sq. Ft.. Multiple louvered patio covers can be linked together for larger spaces or to meet unique design needs.
      • Customizable Design: Custom modules are available for virtually any size or shape, allowing you to personalize your louvered roof design with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      • Integrated Lighting: Patented integrated LED lighting is available in various colors, including LED post lights and recessed LED lights, for a beautifully illuminated outdoor space.
      • Smart Control Options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app or our proprietary handheld remote control for convenience.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasignature-louvered-roof-pergola-Ace-Backyard
    • Familia de productoPergolas
    • Grupo de produtosLouvered
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas
    • Classificação IFCFundamento
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Número OmniClass23-19 29 13
    • Título OmniclassCovers and Shelters