Publicar produtos
Solace Louvered Roof Pergola Retreat
Solace Louvered Roof Pergola Retreat
Solace Louvered Roof Pergola Retreat
Solace Louvered Roof Pergola Retreat
Solace Louvered Roof Pergola Retreat
Solace Louvered Roof Pergola Retreat
Solace Louvered Roof Pergola Retreat
Solace Louvered Roof Pergola Retreat
Solace Louvered Roof Pergola Retreat

    Solace Louvered Roof Pergola Retreat

    Traduzido por Google,

    Os telhados com venezianas Solace da Outdoor Elements® são nossa linha de produtos premium com venezianas. Nosso design exclusivo e personalizado foi projetado para oferecer alto desempenho e resistência em uma variedade de climas, desde neve e calor intenso até umidade e vento. O Solace é fabricado com nossa veneziana com patente pendente, projetada para se estender até 4,72 m de largura, tornando-o uma das pérgolas com venezianas maiores e mais duráveis ​​do mercado.

    Ao planejar uma grande área de convivência ao ar livre com múltiplas zonas, como piscina, cozinha externa ou área de lazer, os telhados com venezianas Solace são uma opção ideal devido à sua ampla capacidade de vão livre.

    Esses telhados melhoram sua experiência de vida ao ar livre em qualquer estação e clima.

    Em climas quentes e úmidos, o sistema de parede dupla atua como uma barreira térmica, absorvendo o calor para manter o ambiente mais fresco. Em noites frias ou climas com neve, o sistema de parede dupla funciona como um isolante, retendo o calor.

    Especificação
      • Elegant and modern design: The flat bottom design echoes the look of a tongue and groove ceiling, offering a sophisticated, aesthetically pleasing appearance.
      • Expanded coverage: With our upgraded louver, covers up to 346 sq. ft. in a single zone and streamline your investment with a cleaner, more refined look. The Solace is our largest single zone system.
      • Dual wall construction: 10-inch louvers combine an upper wall with a small radius for moisture to run off and a lower flat-wall surface with a separation of 2”, creating an air barrier as an insulation barrier.
      • Engineered to withstand up to 70 lb. snow load & 160 Mile Per Hour Winds: The Solace is built for strength, durable for extreme snow and wind conditions.
      • Smart control options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app, or with our proprietary handheld remote control.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSolace-Louvered-Roof-Pergola-Retreat
    • Familia de productoPergolas
    • Grupo de produtosLouvered
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Número OmniClass23-19 29 13
    • Título OmniclassCovers and Shelters