Publicar produtos
AG-30-T - Single Full Height Turnstile

AG-30-T - Single Full Height Turnstile

Traduzido por Google,

A Catraca AG-30-T de Altura Total da Outlaw Industries é uma catraca robusta de alta segurança. A função da AG-30-T é fornecer acesso controlado ao entrar ou sair de instalações com alto fluxo de pessoas. Ela pode realizar essa tarefa tanto mecanicamente (sem sistema/software de controle de acesso), como em um portão de piscina, onde a passagem seria usada apenas para saída e não para entrada. Ou eletronicamente (com um sistema de controle de acesso, leitores de cartão, leitores de impressão digital, etc.) para monitorar quem está dentro e fora do local. Ela é construída com a American Pride, aqui mesmo nos EUA.

Características padrão:

-Mecanismo de travamento modular, pode ser configurado como fail safe ou fail secure, bem como no sentido horário ou anti-horário.

- Acionamento por chave: a catraca pode ser destrancada manualmente com a chave, em qualquer direção, para manutenção ou em eventos temporários em que o travamento não é necessário.

- Tampas de plástico em todos os braços

-Acabamento galvanizado durável

-Todas as ferragens são de aço inoxidável

-Placas de montagem do leitor de cartão incluídas

Recursos adicionais:

-Um contador para o mecanismo de travamento

-Pacote para clima frio

-Tampa articulada

-Base portátil

-Controlado eletronicamente em ambas as direções

-Pode ser configurado para 110v ou 220v

-Construção em aço inoxidável disponível

-Revestimento em pó sobre galvanização

- Várias opções de cores de revestimento em pó (consulte nossa tabela de cores para opções

- A passagem de 30” é padrão, mas larguras de passagem personalizadas, como 28” e 36”, podem ser acomodadas

Especificação
  • Weight975 lbs
    Finish

    Galvanized, Powdercoat, Stainless Steel, Powdercoat over Galvanized

    Locking Configuration

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

    Electrical Specifications:

    -Input voltage: 100-220 VAC

    -Frequency: 50/60 HZ

    -Operating Voltage: 30 VDC

    -Operating Current: 0,2A

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaag-30-t-single-turnstile
  • Familia de productoFull Height Turnstiles
  • Grupo de produtosSingle Full Height Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 13
  • Título OmniclassFull Height Turnstiles

Disponibilidade da região

América do Norte