Publicar produtos
AG-30-TT - Portable Tandem Turnstile

AG-30-TT - Portable Tandem Turnstile

Traduzido por Google,

Catraca tandem portátil AG-30-TT com base portátil 108 x 72 -PB

A Catraca Dupla Portátil AG-30-TT , combinada com nossa Base Portátil Modelo 72-108-PB , é a solução definitiva para controle de acesso seguro e flexível. Projetado para indústrias que exigem mobilidade e confiabilidade, este sistema de catraca é perfeito para canteiros de obras, eventos temporários e locais onde instalações permanentes não são viáveis.

Construção durável e versátil
A catraca AG-30-TT está disponível em vários acabamentos para atender às demandas do seu ambiente:

  • Aço galvanizado para resistência duradoura à corrosão.
  • Aço com revestimento em pó para uma aparência elegante e personalizável.
  • Pintura em pó sobre aço galvanizado para maior durabilidade e estética.
  • Aço inoxidável para maior resistência e uma aparência profissional e polida.

A base portátil (72-108-PB) é feita de aço galvanizado , garantindo uma base robusta e confiável para sua catraca em qualquer ambiente.

Mobilidade sem compromisso
Catracas portáteis são uma solução ideal de controle de acesso para empresas que exigem pontos de entrada seguros e flexíveis. O design leve e robusto do AG-30-TT, com sua base portátil, facilita a movimentação de um canteiro de obras para outro. Elimine o incômodo de reinstalar catracas fixas sempre que se mudar — nosso sistema portátil oferece conveniência e economia de custos.

Soluções abrangentes de controle de acesso
Catracas como a AG-30-TT abordam desafios comuns de segurança e operacionais, incluindo:

  • Gerenciamento de multidões em pontos de entrada movimentados.
  • Segurança aprimorada por meio do controle de acesso não autorizado.
  • Rastreamento preciso do tempo de entrada e saída de pessoal.
  • Operações simplificadas para áreas de alto tráfego.

Este sistema de catraca tandem portátil integra-se perfeitamente com a maioria das tecnologias de controle de acesso, incluindo leitores de cartão, scanners biométricos e sistemas de monitoramento remoto, permitindo que você mantenha segurança robusta e eficiência operacional.

Atualizações adicionais para funcionalidade aprimorada
Personalize seu AG-30-TT com recursos opcionais projetados para melhorar a usabilidade e a estética:

  • Rampas de base portáteis: garantem acessibilidade suave e simplificam a instalação em terrenos irregulares.
  • Cobertura arqueada de plexiglass: adicione uma cobertura elegante e resistente às intempéries para proteção contra os elementos.

Escolha Outlaw Industries para controle de acesso confiável
Com a Catraca Dupla Portátil AG-30-TT e a Base Portátil 72-108-PB, você obtém o equilíbrio perfeito entre mobilidade, durabilidade e segurança. Seja gerenciando um canteiro de obras movimentado ou um evento temporário, este sistema de catraca portátil oferece a flexibilidade e a tranquilidade que você precisa.

Especificação
  • passage

    30" Passage

    finish

    Galvanized, Powder Coated, Powder Coated over Galvanized, Stainless Steel

    mecchanics

    Mechanical, 1 Way electric, 2 Way electric

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaag-30-tt-portable-with-arched-plexiglass-canopy
  • Familia de productoFull Height Turnstiles
  • Grupo de produtosPortable Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 13
  • Título OmniclassFull Height Turnstiles

Disponibilidade da região

América do Norte