Publicar produtos
AG-30-TT - Tandem Turnstile

AG-30-TT - Tandem Turnstile

Traduzido por Google,

A Catraca Tandem AG-30-TT é uma catraca robusta de alta segurança com altura total. Uma catraca tandem é essencialmente duas catracas em uma e ocupa menos espaço do que duas catracas individuais juntas. A função da Catraca Tandem AG-30-TT é fornecer acesso controlado ao entrar ou sair de um estabelecimento com alto fluxo de pessoas. Ela pode realizar isso tanto mecanicamente (sem sistema/software de controle de acesso), como em um portão de piscina, onde a passagem seria usada apenas para saída e não para entrada. Ou eletronicamente (com um sistema de controle de acesso, leitores de cartão, leitores de impressão digital, etc.) para monitorar quem está dentro e fora do local. Ela é construída com orgulho americano aqui mesmo nos EUA.

Características padrão:

-Mecanismo de travamento modular, pode ser configurado como fail safe ou fail secure, bem como no sentido horário ou anti-horário.

- Acionamento por chave: a catraca pode ser destrancada manualmente com a chave, em qualquer direção, para manutenção ou em eventos temporários em que o travamento não é necessário.

- Tampas de plástico em todos os braços

-Acabamento galvanizado durável

-Todas as ferragens são de aço inoxidável

-Placas de montagem do leitor de cartão incluídas

Recursos adicionais:

-Um contador para o mecanismo de travamento

-Pacote para clima frio

-Tampa articulada

-Base portátil

-Controlado eletronicamente em ambas as direções

-Pode ser configurado para 110v ou 220v

-Construção em aço inoxidável disponível

-Revestimento em pó sobre galvanização

- Várias opções de cores de revestimento em pó (consulte nossa tabela de cores para opções

- A passagem de 30” é padrão, mas larguras de passagem personalizadas, como 28” e 36”, podem ser acomodadas

Especificação
  • Electrical Specifications:

    -Input voltage: 120 VAC

    -Frequency: 50/60 HZ

    -Operating Voltage: 30 VDC

    -Operating Current: 0,2A

    Construction:

    –Fabricated in America

    -Extra thick mounting brackets for added security

    -Spline shaft, collar, bearing, and bottom flange are corrosion resistant stainless steel

    -All fastening hardware stainless-steel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaag-30-tt-tandem-turnstile
  • Familia de productoFull Height Turnstiles
  • Grupo de produtosAccess Gates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 13
  • Título OmniclassFull Height Turnstiles

Disponibilidade da região

América do Norte