Publicar produtos
Anti Reach Barrier

Anti Reach Barrier

Traduzido por Google,

A barreira antialcance é um acessório projetado para ser usado em conjunto com um portão ADA e uma catraca. Uma barreira antialcance deve sempre ser usada ao instalar um portão ADA próximo a uma catraca para impedir que alguém alcance as barras da catraca e abra o portão ADA empurrando a barra antipânico pelo lado de fora. Ela também pode ser usada para tornar o portão ADA mais resistente, seja ele independente ou sobre uma base portátil.

Especificação
  • WeightN/A
    Dimensions60 × 3 × 12 in
    Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaanti-reach-barrier
  • Familia de productoADA Gates
  • Grupo de produtosADA Gate Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoBarriers
  • Número OmniClass23-29 13 23 15
  • Título OmniclassPortable Post and Railing Barriers

Disponibilidade da região

América do Norte