Publicar produtos
OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile

OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile

Traduzido por Google,

O OL-20-ETP é uma catraca tripé com base portátil. O mecanismo de travamento pode ser configurado como mecânico, elétrico unidirecional ou bidirecional, e vem de fábrica com acionamento por chave. A tampa pode ser ampliada para acomodar leitores de cartão com janela e suporte para leitor de cartão. Luzes direcionais também podem ser adicionadas, com uma janela correspondente para visualizar a luz após a passagem do cartão. Os acabamentos disponíveis incluem aço inoxidável ou pintura eletrostática a pó.

Especificação
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaol-20-etp-tripod-turnstiles
  • Familia de productoTripod Turnstiles
  • Grupo de produtosTripod Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniclassWaist Height Turnstiles