Publicar produtos
MPB Full height turnstile with bicycle gate
MPB Full height turnstile with bicycle gate
MPB Full height turnstile with bicycle gate

    MPB Full height turnstile with bicycle gate

    Traduzido por Google,

    O portão MPB para pedestres e ciclistas combina uma catraca para acesso de pedestres com um portão basculante para bicicletas. Quando um ciclista passa pela catraca, o portão basculante também se abre automaticamente ao detectar a presença de uma bicicleta por meio de laço indutivo, permitindo sua entrada. Dessa forma, oferece uma solução de acesso segura e rápida tanto para ciclistas quanto para ciclistas, especialmente em estacionamentos para bicicletas e para empresas cujos funcionários podem acessar as instalações sobre duas rodas. O portão MPB se destaca por seu design robusto, detalhes cuidadosamente pensados ​​e tecnologia de acionamento MHTM™ de baixo consumo de energia e livre de manutenção. Ele também pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de cada cliente, por meio do uso de diferentes materiais e sistemas de travamento, além de componentes adicionais como iluminação e indicadores de direção.

    Especificação
    • Technical data MPB 411

      Technology: turnstile/swing gate Electro-mechanical/motor-driven

      Throughput (number of persons per min.): Approx. 10 - Depending on reader, product configuration, person behaviour

      Control system: MGC

      Safety system: MSDS®

      Voltage: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Power consumption: Approx. 50 W (without accessories)

      Duty cycle: 100 %

      Enclosure rating: IP43 (IP54 optionally available)

      Dimensions (L x W x H): 2500 x 2458 x 2235 mm

      Weight: Approx. 550 kg

      Temperature range: −30 to +55 °C

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicampb-full-height-turnstile-with-bicycle-gate
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de produtosFull Height turnstiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2235
    • Largura (mm)2500
    • Profundidade (mm)2458
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)550
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte