Publicar produtos
Peaked Roof Turnstile Canopy

Peaked Roof Turnstile Canopy

Traduzido por Google,

A Cobertura Catraca com Telhado Pico oferece uma solução simples e confiável para abrigar equipamentos e pessoas. Projetada para durabilidade e versatilidade, ela conta com postes de aço calibre 11, canaleta calibre 14 e componentes receptores, proporcionando uma estrutura leve, porém robusta. Disponível em configurações de 4, 6 e 8 postes, esta cobertura se adapta a diversas necessidades e espaços. Escolha entre dois estilos de cobertura — inclinação única (veja nossa cobertura básica) ou cobertura pontiaguda — para melhor atender à sua aplicação. Seu design simples garante custos de envio mais baixos e fácil instalação. Cada cobertura é enviada como um pacote completo, incluindo postes, estrutura, cobertura, calhas, tubos de descida, fixadores, gaiolas de vergalhões e instruções detalhadas de montagem. As opções de personalização incluem vários tamanhos, cores de cobertura e acabamentos, além de acabamentos para postes e estrutura.

Embora a cobertura básica possa ser feita em praticamente qualquer tamanho, veja nossa tabela de tamanhos padrão abaixo. A altura da cobertura depende dos postes. Os postes têm 3,6 metros de comprimento, permitindo amplo ajuste de altura.

Especificação
  • WIDTH

    10, 12

    LENGTH

    12, 15, 18, 21, 24

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapeaked-canopy
  • Familia de productoCanopies
  • Grupo de produtosPeaked Canopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Título OmniclassSolid Canopies

Disponibilidade da região

América do Norte