Publicar produtos
Waist High Optical Turnstile
Waist High Optical Turnstile

    Waist High Optical Turnstile

    Traduzido por Google,

    A Catraca Óptica de Altura da Cintura da Outlaw Industries é projetada com precisão, fabricada nos EUA e construída com componentes em conformidade com a Lei Buy American , garantindo qualidade e confiabilidade excepcionais, além de apoiar a fabricação americana. Essas catracas giratórias motorizadas e bidirecionais oferecem soluções de segurança média, permitindo um fluxo rápido e eficiente de pedestres em instalações corporativas, academias, saguões de bancos, saguões de elevadores e outros ambientes de alto tráfego .

    Projetadas para atender às necessidades de indústrias que exigem maior segurança, controle de acesso simplificado e fluxo de tráfego eficiente , essas catracas evitam o acesso não autorizado, reduzem o congestionamento e mantêm uma aparência elegante e moderna que complementa a arquitetura contemporânea.

    Cada conjunto de pistas é equipado com um PC remoto com tela sensível ao toque que permite o controle e o monitoramento centralizados de todas as funções e status das pistas. Esse poderoso recurso fornece aos operadores insights em tempo real e a flexibilidade para configurar e ajustar as configurações da catraca com facilidade. Além disso, o PC permite a solução remota de problemas via conexão com a internet, garantindo resoluções rápidas e minimizando o tempo de inatividade.

    A catraca óptica de altura da cintura oferece operação totalmente personalizável, enviada pré-configurada para entrada e saída controladas , com a possibilidade de configurar os modos de entrada e saída de forma independente, de acordo com as necessidades da sua instalação. Por exemplo, a entrada pode exigir credenciais (como um cartão ou crachá), enquanto a saída pode ser configurada para permitir livre circulação .

    Luzes indicadoras e direcionais integradas aprimoram a experiência do usuário, sinalizando claramente a disponibilidade da faixa, avisando quando é preciso atravessar ou apresentar as credenciais. Esse recurso garante um fluxo de tráfego eficiente e reduz a confusão, tornando-o ideal para áreas movimentadas e com alto volume de veículos .

    A catraca óptica de altura da cintura da Outlaw Industries combina funcionalidade, adaptabilidade e estilo. Com seus recursos de gerenciamento remoto , facilidade de uso e design robusto, é a escolha ideal para instalações que buscam soluções de controle de acesso confiáveis ​​e de alto desempenho, adaptadas às suas necessidades específicas.

    Especificação
    • Optical Lane

      End Cabinets, Intermediate Cabinet, Remote Lane Control

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawaist-high-optical-turnstile
    • Familia de productoOptical Turnstiles
    • Grupo de produtosWaist High Optical Turnstiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles