A Porta Vidro Alumínio modelo 521 é uma porta seccionada de alumínio adequada para ambientes onde é necessária a máxima infiltração de luz e/ou acesso visual. Projetado para caber em aberturas de até 26'2" (7.976 mm) de largura e 20'1" (6.121 mm) de altura, o Modelo 521 apresenta uma largura central de 2-11/16" (68 mm), 3-3/ Trilho inferior de 4" (95 mm) ou 4-1/2" (114 mm), com base no tamanho da porta.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |