Nossa porta de serviço rolante isolada e resistente ao fogo oferece proteção superior sempre que uma porta corta-fogo isolada listada for necessária (largura máxima de 24'; altura máxima de 24'). A porta rolante isolada de aço Modelo 635 serve como barreira térmica, ideal para aplicações que exigem separação devido a requisitos de controle climático. O isolamento utilizado nesta porta oferece maior eficiência energética (valor R de 4,5), controle de transmissão sonora (STC 21), e a lã mineral utilizada na inserção das ripas atende ao Índice de Fumaça e Chama de 5.
As aplicações comuns montadas em alvenaria e não alvenaria incluem: instalações com cabines de pintura, salas de arquivos, locais de armazenamento de materiais, armazéns, paredes compartilhadas entre empresas, armazenamento de registros públicos e edifícios públicos, como bibliotecas. A porta corta-fogo isolada Modelo 635 está disponível com etiquetas UL (FM opcional) para portas 1-1/2, 3, 4 e portas grandes.
Essas portas apresentam um guincho mecânico com reinicialização automática (não motorizado) que permite fácil teste de queda e reinicialização da porta corta-fogo em apenas alguns segundos. Elos fusíveis são montados em ambos os lados da parede que se separam para fechar automaticamente a porta em caso de incêndio. Recursos adicionais de segurança e proteção estão disponíveis, incluindo: dispositivo de liberação de retardo Fire Sentinel®, luzes de visão FireLite®, detectores de fumaça, buzinas e luzes estroboscópicas.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |