A porta de enrolar modelo 780CD foi projetada para caber em aberturas de até 16' por 16' (4.877 mm por 4.877 mm) com facilidade, versatilidade e boa aparência. O Modelo 780CD foi projetado para ambientes de uso pesado onde não é necessária uma porta resistente a ventos fortes. Assim como o Modelo 790CW, esta porta resistente é fabricada com seções de cortina de aço galvanizado de alta resistência e calibre 26 para desempenho superior. Ele também apresenta nossos inovadores componentes de conexão rápida que permitem uma montagem rápida e fácil sem sacrificar a estabilidade ou durabilidade. Anéis de contrapeso escalonados e um perfil de cortina exclusivo minimizam o aninhamento. O design da guia universal simplifica ainda mais a instalação, permitindo a montagem diretamente em ombreiras de concreto, alvenaria, aço ou madeira. Recursos padrão adicionais, como tiras duplas em ambas as bordas da guia e uma cinta flexível em ambas as bordas frontais da cortina para minimizar o encaixe, garantem que o Modelo 780CD fornecerá desempenho duradouro e de baixo custo nos próximos anos.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |