O desempenho avançado do nosso sistema de portas Modelo 627 atende à demanda por mais confiabilidade, durabilidade, segurança, flexibilidade e eficiência térmica. As aplicações ideais incluem: instalações de fabricação industrial, instalações governamentais, instalações públicas, instalações de distribuição de alimentos e bebidas, instalações climatizadas, instalações de saúde, docas de envio e recebimento.
Desempenho avançado em um sistema de porta rolante isolada
Este sistema de porta apresenta os valores de desempenho térmico mais avançados publicados por qualquer grande fabricante dos EUA de portas rolantes isoladas de aço, com um valor R* de 10,9, valor U** de 0,09 e um fator U† instalado testado de 0,84. Quando comparado com os requisitos do Código Internacional de Conservação de Energia (IECC) de 2012, o Stormtite™ AP Modelo 627 os supera em muito. A construção superior desta porta de serviço rolante e o design avançado das vedações perimetrais oferecem proteção superior da porta contra vazamento de ar. As inovadoras vedações contra intempéries da escova guia de aletas triplas EPDM (localizadas no interior e exterior da guia) funcionam em conjunto com o defletor do capô e as vedações contra intempéries da barra inferior para reduzir o vazamento de ar em todo o perímetro do sistema da porta.
O desempenho sonoro do Stormtite™ AP Modelo 627 fornece uma classificação de classe de transmissão de som (STC) através da cortina de 28 e uma classificação de sistema instalado de 21. Quanto maior a classificação STC, melhor será o buffer da transmissão do som através e ao redor a porta. Este sistema de porta isolada também inclui um índice de propagação de chamas e fumaça de classe A ou 1, a classificação mais alta possível e está em conformidade com os requisitos da National Fire Protection Association (NFPA), Underwriters Laboratories (UL) e International Building Code (IBC).
Stormtite™ protege contra elementos e entrada forçada
O Stormtite™ AP Modelo 627 é construído com ripas interligadas com endlocks e/ou windlocks. Este design fornece resistência contra entrada externa forçada e diversas opções de trava interna podem fornecer segurança adicional. O 627 oferece proteção contra carga de vento de 20 psf (pressão de projeto), o que equivale a aproximadamente 90 a 110 mph de velocidade do vento (comparável à categoria de vento com força de furacão 1 a 2). Este modelo pode ser construído para acomodar maior carga de vento mediante solicitação.
Flexibilidade na Operação
Este sistema de porta Stormtite™ AP vem com operação de talha de corrente padrão; opções de operação de manivela e motor também estão disponíveis. As diversas opções de operação e montagem (para canhotos ou destros) proporcionam flexibilidade para atender às necessidades da instalação e da aplicação.
Muitas opções, soluções personalizadas
O Stormtite™ AP Modelo 627 está disponível com diversas opções para atender às necessidades individuais da aplicação. O grande Vision Lite isolado apresenta policarbonato espesso de parede dupla que oferece propriedades de isolamento avançadas, bem como máxima visibilidade e transmitância de luz. As opções de ripas incluem aço (padrão), aço inoxidável ou alumínio. As opções de acabamento incluem uma escolha de 4 cores padrão, bem como o acabamento em pó PowderGuard® Premium em aproximadamente 200 cores ou na cor correspondente à especificação. Os acabamentos PowderGuard® Zinc e PowderGuard® Weathered também estão disponíveis para a cortina da porta, bem como para ângulos e guias da barra inferior.
As opções de aplicações especiais incluem portas de grandes dimensões, portas combinadas (2 portas em uma única placa frontal) e portas de passagem. Peça ao seu Distribuidor Overhead Door™ mais informações sobre as opções de aplicações especiais.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |