Publicar produtos
RapidFlex® High Speed HD Exterior Fabric Door - 994
RapidFlex® High Speed HD Exterior Fabric Door - 994

    RapidFlex® High Speed HD Exterior Fabric Door - 994

    Traduzido por Google,

    RapidFlex®​ 994

    RapidFlex​® Modelo 994 é uma porta rápida externa de tecido de alta resistência, perfeita para grandes aberturas e mais adequada para aplicações de fabricação, mineração, automóveis/trânsito e estacionamentos. Ele apresenta uma carga de vento testada independentemente de até 22,0 psf. O RapidFlex​® Modelo 994 inclui recursos de segurança padrão líderes do setor, como borda de reversão, dois conjuntos de sensores infravermelhos de detecção de obstrução e dispositivo de parada de porta.

    Nossa porta externa de alta velocidade para serviço pesado RapidFlex​® Modelo 994 é uma solução de porta perfeita para estacionamentos, mineração, automóveis/trânsito e instalações de fabricação.​

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.

    Especificação
    • Standard max width: 24'0"

      Standard max height: 20'

      Speed: up to 55" per second

      Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

      Wind load: up to 22.0 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 20')

      Wind strut: 4” articulating roller wind strut

      Curtain material: 3 layers of PVC coated polyester; 2 layers of polyester weave

      Vision Option: 20” high windows spaced evenly across width of door

      Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X cULus listed

      • Onboard self-diagnostic and service reminder

      • Built-in padlockable field disconnect

      Obstruction detection: 2 sets of infrared sensor mounted proximity to the door path

      Reversing safety edge: wireless monitored reversing edge

      Electrical availability: 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†

      (†requires stand-alone mounted transformer)

      Warranty: 5-year limited

      Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

      Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

      Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-exterior-fabric-door-994
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosHigh Speed Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21
    • Título OmniclassOverhead Composite Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte