Publicar produtos
RapidView® High Speed Exterior Metal Door – 999
RapidView® High Speed Exterior Metal Door – 999

    RapidView® High Speed Exterior Metal Door – 999

    Traduzido por Google,

    RapidView®​ 999

    A elegante e sofisticada RapidView ® Modelo 999 é uma porta de visão completa com painéis de policarbonato resistentes a arranhões e velocidades de abertura de até 80” por segundo. Projetado para ciclos elevados e fácil operação, o RapidView ® Modelo 999 foi testado de forma independente e é capaz de suportar cargas de vento de até 50 psf*. A instalação simples e a baixa manutenção aumentam a atratividade da porta e apresentam guias totalmente articuladas, cortinas totalmente montadas e conexão de motor pré-cabeada. O RapidView ® Modelo 999 é perfeito para aplicações de alto tráfego que exigem apelo estético e visibilidade.

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.

    Especificação
    • Standard max width: 20'

      Standard max height: 21'

      Speed: up to 80" per second

      Wind load: up to 50 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 15')

      Door material: aluminum and scratch-resistant polycarbonate

      Perforated option: optional powder coat-matched perforated slat for 24% open area

      Operation: direct drive motor and gearbox system

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X

      • cULus listed

      Obstruction detection: integrated light curtain

      Reversing safety edge: wireless reversing edge

      Electrical availability: 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†; ​​
      (†requires stand-alone mounted transformer)

      Warranty: 5-year limited

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-exterior-metal-door-999
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosHigh Speed Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte