Publicar produtos
High Speed Exterior Rubber Door – 995

High Speed Exterior Rubber Door – 995

Traduzido por Google,

RapidFlex® 995

Conjunto de plataforma compacto e pré-instalado para aplicações com altura reduzida agora padrão.

RapidFlex® Modelo 995 é uma porta externa de borracha rápida de alta resistência que apresenta uma cortina de borracha NBR multirreforçada e construção de guia de alta resistência para suportar condições externas adversas. Ele apresenta uma carga de vento testada independentemente de até 27,0 psf*. O RapidFlex​® Modelo 995 inclui recursos de segurança padrão líderes do setor, como borda de reversão, dois conjuntos de sensores infravermelhos de detecção de obstrução e dispositivo de parada de porta. Perfeito para estacionamentos, alimentos/bebidas, mineração, automóveis/trânsito e instalações de fabricação.

Projetado para altos ciclos

  • ​Design sem mola para interrupção e manutenção mínimas
  • O acionamento por engrenagem montado diretamente minimiza o desgaste
  • O inversor de frequência variável elimina solavancos repentinos na partida/parada da porta

Construção Robusta

  • O material de borracha de nitrila butadieno (NBR) é multirreforçado com 5 camadas de borracha e 4 camadas de tecido de poliéster para maior resistência sem peso
  • Apresenta carga de vento de até 27 psf em 19' de largura

Fechadura de cortina com patente pendente

  • Permite que a porta suporte a pressão e torna o campo da porta reparável

Baixa manutenção

  • ​Design inovador com detecção de impacto e autorreparo por botão
  • Fiação plug and play (reduz a necessidade de eletricista licenciado)

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.

Especificação
  • Standard max width: 30'

    Standard max height: 30'

    Speed: up to 50" per second

    Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

    Wind load: up to 27.0 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 19')

    Curtain material: 5 layers of NBR rubber; 4 layers of polyester weave

    Vision option: 20” high windows spaced evenly across width of door

    Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

    Control panel:

    • Variable frequency drive

    • NEMA 4X cULus listed

    • Onboard self-diagnostic and service reminder

    • Built-in padlockable field disconnect

    Obstruction detection: 2 sets of infrared sensor mounted proximity to the door path

    Reversing safety edge: wireless monitored reversing edge

    Electrical availability: 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†

    (†requires stand-alone mounted transformer)

    Warranty: 5-year limited

    Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

    Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahigh-speed-exterior-rubber-door-995
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosHigh Speed Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 19 21
  • Título OmniclassOverhead Composite Doors

Disponibilidade da região

América do Norte