Publicar produtos
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 992
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 992

    RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 992

    Traduzido por Google,

    RapidFlex®​ 992

    RapidFlex​® Modelo 992 é uma porta rápida interna/externa de tecido de alta resistência e reforçada com carga de vento testada independentemente de até 4,0 psf. Seus recursos de segurança padrão líderes do setor incluem borda de reversão, dois conjuntos de sensores infravermelhos de detecção de obstrução e dispositivo de parada de porta.

    Nossa porta de tecido rolante de alta velocidade RapidFlex​® Modelo 992 é perfeita para instalações de fabricação, alimentos e bebidas, armazenamento refrigerado, armazéns e distribuição.​

    Projetado para altos ciclos

    Nossa porta rápida RapidFlex​® Modelo 992​ apresenta um design sem mola para interrupção e manutenção mínimas, um acionamento por engrenagem de montagem direta que ajuda a minimizar o desgaste e seu acionamento de frequência variável minimiza solavancos repentinos quando a porta inicia e para. . Esta porta de enrolar de alta velocidade tem um design de suporte que permite a substituição rápida da seção de tecido e os suportes reduzem a deflexão da cortina quando a porta está sob pressão.

    Baixa manutenção

    Esta porta rápida de tecido oferece uma solução de baixa manutenção com design removível, recursos de detecção de impacto, autorreparo de botão e fiação plug and play, o que reduz a necessidade de um eletricista licenciado.​

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.

    Especificação
    • Standard max width: 16'
      Standard max height:
      15'
      Speed:
      Up to 65" per second
      Break-away self-reset
      designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event
      Wind load:
      up to 4.0 psf (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 16')
      Wind strut:
      metal strut standard
      Interior application curtain material: 2 layers of PVC coated polyester with 1 layer of polyester weave
      Vision:
      20" high vision section across the width
      Operation:
      Direct drive motor and gearbox system with a door stop device
      Controls:

      • Variable frequency drive
      • NEMA 4X cULus listed
      • Onboard self-diagnostic and service reminder
      • Built-in padlockable field disconnect
      Obstruction detection:
      infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
      Reversing safety edge:
      wireless monitored reversing edge
      Electrical availability**:

      120V AC 1PH, 208V AC 1PH†, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†
      (†requires stand-alone mounted transformer)
      **Single phase available up to 10’ doors.
      Warranty: 5-year limited
      Options:

      • Exterior application curtain material: 3 layers of PVC-coated polyester with 2 layers of polyester weave
      • Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch
      • Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
      • Programmable LED lighting system: 3' tall light bar with red, yellow, green lighting
      • Sloped hood and non-drive end cover provide protection from debris and moisture
      • 20" high windows spaced evenly across width of door

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-interior-fabric-door-992
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosHigh Speed Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21
    • Título OmniclassOverhead Composite Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte