Publicar produtos
Insulated Wind Load Sectional Door - 423

Insulated Wind Load Sectional Door - 423

Traduzido por Google,

​​​​​​​​​O modelo 423 é uma porta isolada com certificações Miami-Dade para pressões estáticas e impacto com um valor R de 7,6. Construído em aço de calibre 20 e projetado com suportes horizontais de 4" para aumentar a resistência da porta.​​​

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.

Especificação
  • Standard Features

    Standard max width: 14'2" (4318 mm)

    Standard max height: 24'1" (7341 mm) ​

    R-value: 7.6

    Warranty: 1 year limited

    Nominal thickness: 2" (51 mm)

    Exterior steel: 20-gauge galvanized steel

    Exterior surface: ribbed

    Interior color: white

    Struts: 4" horizontal strut (doors over 10'2" wide)

    Standard springs: 10,000 cycle

    Standard track: 2" (51 mm)

    Weather stripping: flexible PVC bottom with retainer

    Joint profile: tongue-and-groove

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Door Options

    • Chain hoist operation​
    • Motor operation
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Safety edges
    • Safety photo eyes
    • Impact glazing 12” x 10”
    • Security locks
    • Exhaust ports
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsulated-wind-load-sectional-doors-423
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosWind Load
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors

Disponibilidade da região

América do Norte