A porta seccional de aço modelo 416 é forte, durável e versátil. Projetada para aplicações comerciais e industriais pesadas, esta porta está disponível em aço galvanizado de calibre 16, em tamanhos de até 32'2" (9.804 mm) de largura e 21'1" (6.426 mm) de altura. Disponível com uma variedade de opções, o Modelo 416 pode ser facilmente personalizado para atender a qualquer requisito de projeto onde seja necessária uma porta extra resistente.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |