A porta seccional de aço modelo 420 foi projetada para uso pesado em uma variedade de aplicações comerciais e industriais. A porta Modelo 420 apresenta painel de 2" (51 mm) de espessura, escoras intermediárias e finais de aço de calibre 16, exterior de aço nervurado e acabamento em pintura branca. Esta porta de aço de calibre 20 está disponível em tamanhos de até 31'2" ( 9.500 mm) de largura e 24´1" (7.341 mm) de altura. Inúmeras opções, incluindo calafetagem, escoras reforçadas, postes centrais móveis e operação motorizada, permitem que essas portas resistentes atendam a quase todos os requisitos de projeto.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |