A porta seccional de aço modelo 426 é ideal para aplicações pesadas que exigem proteção contra intempéries. Essas portas apresentam uma espessura de painel de 2" (51 mm), pilares intermediários e finais de aço de calibre 16, exterior de aço com nervuras e tampa traseira de aço de calibre 26. O isolamento de poliestireno fornece um valor R de 7,35. O Modelo 426 é um 24- porta de bitola disponível em tamanhos de até 28´2" (8585 mm) de largura e 24´1" (7341 mm) de altura e é oferecida em branco ou marrom industrial. Uma infinidade de opções, incluindo escoras de reforço, postes centrais móveis e a operação do motor permite que essas portas isoladas para serviços pesados sejam usadas em uma variedade de ambientes comerciais e industriais.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |