Publicar produtos
Thermacore® Sectional Steel Doors - 591
Thermacore® Sectional Steel Doors - 591

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 591

    Traduzido por Google,

    Quando o seu projeto exige uma porta seccional com um nível excepcional de eficiência térmica, a Porta Seccional de Aço Thermacore® Modelo 591 é uma solução comprovada. A construção em painéis de aço-poliuretano-aço Thermacore® proporciona uma barreira térmica que resiste a condições climáticas extremas e aos requisitos ambientais mais exigentes.

    Esta porta robusta de 41 mm (1 5/8”) de espessura adapta-se a uma ampla gama de tamanhos de abertura e a um vasto leque de aplicações, tornando-se o sistema de portas mais vendido da linha Thermacore® e uma das portas seccionais isoladas mais especificadas do setor. Com um valor R de 14,86 (2,63 W/ m² ) e uma das melhores classificações de infiltração de ar, a Thermacore® 591 atenderá ou excederá praticamente qualquer requisito de eficiência térmica.

    Forte, leve, atraente e durável.
    As portas seccionais de aço Thermacore® 591 apresentam painéis externos de aço galvanizado a quente, conformados a frio, projetados para oferecer resistência excepcional e excelente isolamento acústico. Disponibilizamos um modelo resistente a ventos fortes. Duas demãos de tinta poliéster curada em forno sobre uma superfície externa texturizada e com nervuras proporcionam um acabamento elegante e duradouro. Nossa garantia limitada de 10 anos contra delaminação, líder no setor, significa que garantimos a qualidade de nossas portas desde o início e por toda a sua vida útil.

    Excelente capacidade de manutenção em campo.
    O Thermacore® possui uma construção interna especial que permite a colocação de dobradiças em qualquer ponto ao longo do comprimento do painel, possibilitando a personalização no local da obra — para uma instalação, reparo ou adaptação rápidos e precisos.

    Construído com a melhor tecnologia do mercado.
    Esta porta seccional de aço é fabricada utilizando o processo de fabricação proprietário e controlado por computador da Overhead Door Corporation. Essa tecnologia avançada garante o cumprimento das tolerâncias de produto mais rigorosas do setor e resulta em uma porta excepcionalmente bem construída, com excelente eficiência térmica e desempenho duradouro.

    Muitas opções, melhores soluções.
    A porta seccional de aço Thermacore® modelo 591 adapta-se a vãos de até 10,7 m (35'2") de largura e 7,3 m (24'1") de altura. Uma linha completa de automatizadores elétricos garante o funcionamento preciso e sem problemas do motor em diversas opções de montagem (lateral, central ou com carrinho). As opções disponíveis incluem perfil de alumínio para a folha da porta, vidros duplos com isolamento térmico, porta de passagem para pedestres, painel de impacto e vedação para batentes. Componentes opcionais de alta resistência ampliam a versatilidade do modelo 591 para condições de uso intenso, com molas de torção para 25.000, 50.000, 75.000 ou 100.000 ciclos, eixo de aço maciço para reduzir a fadiga e a deflexão, e trilho de aço reforçado de 76 mm (3") para maior durabilidade.

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor da Overhead Door quando precisar de dimensões exatas.

    Especificação
    • Standard Features

      Standard max width: 35'2" (10,719 mm)

      Standard max height: 24'1" (7,341 mm)

      Panel thickness: 1 5/8" (41 mm)

      R-value: 14.86 (2.63 W/m2)

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: PVC

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: ribbed, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1 year limited on door
      3 year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)
      20-year limited on high performance fluoropolymer coating option

      ​​Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 24'2" (7,366 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • High performance fluoropolymer coating (Trinar® or equivalent)
      • Four-section pass door
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal
      • Exhaust ports ​
      • Window Glazing Options​
      • Impact Section Available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermocore-sectional-steel-doors-591
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosSectional Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte