Publicar produtos
Thermacore® Sectional Steel Doors - 596
Thermacore® Sectional Steel Doors - 596

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 596

    Traduzido por Google,

    ​​​​​​​​​​​​​​A Porta Seccional Thermacore ® Modelo 596 é ideal para aplicações extrapesadas onde tanto a eficiência térmica quanto a supressão sonora são desejáveis. O 596 é construído em aço galvanizado calibre 20 com acabamento nivelado e texturizado. O modelo 596 da porta seccional de aço incorpora a construção do painel de aço-poliuretano-aço Thermacore ® , que fornece uma barreira térmica para resistir a climas adversos e requisitos ambientais exigentes.

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.

    Especificação
    • ​Standard Features

      Standard max width: 36'2" (11,024 mm)

      Standard max height: 24'1" (7,341 mm)

      Panel thickness: 2" (51 mm)

      R-value: 17.4 (3.06 W/m2)

      Sound Transmission Class: 26; ideal for applications that require sound control

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: PVC

      Exterior Steel: 20-gauge galvanized

      Exterior Surface: Flush, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1 year limited on door
      3 year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 24'2" (7,366 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • Four-section pass door​
      • High-usage package
      • Wind Load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal​
      • Exhaust ports 
      • Window Glazing Options​​
      • Impact Section Available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermocore-sectional-steel-doors-596
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosSectional Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte