Publicar produtos
Thermacore® Sectional Steel Doors - 599
Thermacore® Sectional Steel Doors - 599

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 599

    Traduzido por Google,

    Com um valor R de 17,5 (3,09 W/ m² ) e uma das melhores classificações de infiltração de ar do setor, a porta seccional de aço Thermacore® Modelo 599 é um dos sistemas de portas com maior eficiência térmica da sua classe. As portas do Modelo 599 também possuem classificação de transmissão sonora Classe 26 para aplicações onde a supressão de ruído é desejável.

    A linha Thermacore® apresenta uma construção em painéis de aço-poliuretano-aço, que proporciona uma barreira térmica capaz de suportar climas extremamente quentes ou frios e as exigências ambientais mais rigorosas.

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor da Overhead Door quando precisar de dimensões exatas.

    Especificação
    • Standard Features

      Standard max width: 40'2" (12,243 mm)

      Standard max height: 32'1" (9,779 mm)

      Panel thickness: 2" (51 mm)

      R-value: 17.5 (3.09 W/m2)

      Sound transmission class: 26; Ideal for applications that require sound control

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: PVC

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: Flush, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1-year limited on door
      3-year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)​
      20-year limited on high performance fluoropolymer coating option ​​

      ​​​Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 24'2" (7,366 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • Four-section pass door
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal
      • Exhaust ports​​
      • Impact Section Available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermocore-sectional-steel-doors-599
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosSectional Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte