Quando seu projeto exige uma grade espiralada para cima que seja tão versátil e atraente quanto robusta e segura, não procure além do Modelo 670. Estas grelhas proporcionam um meio atraente mas funcional para proteger áreas onde o acesso público deve ser restrito, sem bloquear o ar, a luz ou a visão. Uma ampla gama de opções torna essas grades a escolha ideal para uso interno ou externo em uma variedade de ambientes de varejo, industriais e comerciais.
Flexibilidade nas opções de cortinas para atender às necessidades do trabalho
O modelo 670 oferece uma variedade de acabamentos de cortina para atender aos requisitos estéticos e funcionais de praticamente qualquer ambiente. O Modelo 670 apresenta uma cortina de alumínio, com inserções opcionais de policarbonato retardante de fogo. O padrão de cortina padrão para esta porta de balcão é uma configuração de treliça reta, mas você pode optar por um design de tijolo escalonado.
Alto desempenho e baixa manutenção
Essas grades de segurança são construídas para um desempenho duradouro e sem problemas. O conjunto de contrapeso apresenta molas de torção helicoidais reforçadas em um tubo de aço ou cano para fornecer um serviço longo e confiável. As guias apresentam faixas de desgaste contínuo para facilidade de operação e redução de ruído. As superfícies são pré-acabadas de fábrica para minimizar a preparação em campo e aumentar a durabilidade do acabamento. Manivela opcional ou motor elétrico simplifica ainda mais a operação da grade. Um pacote opcional de uso intenso proporciona vida útil prolongada em aplicações que exigem ciclos de trabalho mais intensos, como garagens de estacionamento e portões de acesso de serviço.
Opções de saída de emergência
Para aplicações em edifícios públicos, onde são utilizadas grelhas para garantir o acesso a áreas públicas, uma saída de emergência pode ser necessária para evitar o aprisionamento em caso de emergência ou falha de energia. Aplicações que incluem hospitais, escolas, edifícios de escritórios e bibliotecas são ideais para adicionar esta opção de segurança ao sistema de portas. A saída de emergência permite a saída em caso de alarme ou falha de energia. A porta está destrancada e portanto permitindo a saída. Esse recurso evita aprisionamento e também fornece acesso imediato ao pessoal de emergência. Oferecemos duas maneiras diferentes de implementar a opção de saída de emergência. Ambas as formas atendem aos requisitos IBC 1008.1.4.4. Uma opção é a opção de desbloqueio e liberação automática usando um sistema de operador elétrico de saída projetado especificamente para funcionar com saída de emergência Overhead Door™. A outra opção é o desbloqueio automático e a liberação manual que podem ser operados com operadores comerciais Overhead Door® padrão.
Operação Elétrica Opcional
Estas grades de segurança estão disponíveis com operador elétrico para proporcionar passagem automática para diversos usos comerciais e industriais, incluindo escolas, hospitais, bibliotecas, edifícios de acesso público e garagens de estacionamento. Nossos operadores comerciais são projetados para trabalhar com o Modelo 670 para garantir uma operação precisa, suave e segura nos próximos anos. Esses operadores estão disponíveis com uma variedade de opções de segurança e atuadores que tornam essas grades adequadas para praticamente qualquer aplicação comercial ou de varejo. Essas opções incluem:
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |