Publicar produtos
Canopies Selecta
Canopies Selecta
Canopies Selecta
Canopies Selecta

    Canopies Selecta

    Traduzido por Google,

    As coberturas de teto Selecta combinam forma com ambientes de trabalho com altas necessidades acústicas. Selecta é uma linha exclusiva de absorvedores de lã de vidro leves com um valor de absorção sonora αw = 1,00. Estão disponíveis sete formas básicas distintas com faces inferiores brancas ou coloridas. Formatos e formas especiais são possíveis mediante solicitação. As coberturas de teto podem ser combinadas livremente para criar formas expressivas e abrir inúmeras opções para soluções acústicas criativas em praticamente qualquer construção.

    Especificação
    • Glass wool canopy Selecta

      Name: OWAconsult glass wool canopy Selecta

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white and black, fleece-laminated or fabric-laminated


      Design:  fleece- or fabric-covered

      Colour: white or black , finished or fabric materials 

      Light reflection: for white approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire:

      only for white fleece covered A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      only for black fleece covered A2-s3,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged, fleece- or fabric-laminated

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 0,95


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCanopies_Selecta
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosCanopies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRaft or island suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels