Publicar produtos
Trapeze
Trapeze
Trapeze
Trapeze

    Trapeze

    Traduzido por Google,

    Movimento, dinâmica, acústica, luz – é disso que se trata o Trapeze. Um revestimento que dá vida aos designs de teto. O Trapeze ajuda você a criar estruturas dinâmicas nunca antes vistas e a criar verdadeiros atrativos com o Trapeze LED e o OWAlight.

    Especificação
    • Mineral tile Trapeze

      Name: OWAcoustic mineral tile Tapeze

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 15b


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Trapeze 4, 2 and 1, fleece-covered

      Colour: white

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 15b, revealed edge 15 mm grid 


      Thickness: 20 mm 

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 30 dB

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTrapeze
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de produtosExposed systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile