Publicar produtos
Canopies Selecta Metal
Canopies Selecta Metal

    Canopies Selecta Metal

    Traduzido por Google,

    As coberturas de teto Selecta combinam forma com ambientes de trabalho com altas necessidades acústicas. Selecta é uma linha exclusiva de absorvedores de lã de vidro leves com um valor de absorção sonora αw = 1,00. Estão disponíveis sete formas básicas distintas com faces inferiores brancas ou coloridas. Formatos e formas especiais são possíveis mediante solicitação. As coberturas de teto podem ser combinadas livremente para criar formas expressivas e abrir inúmeras opções para soluções acústicas criativas em praticamente qualquer construção.

    Especificação
    •  canopy Selecta Metal

      Name: OWAconsult canopy Selecta Metal

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white


      Design:  Rg2516

      Colour: white 

      Light reflection: approx. 64 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Thickness: 50 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,80 

      NRC = 0,75


      Humidity resistance: up to 70% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCanopies_Selecta-Metal
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosCanopies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRaft or island suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 11
    • Título OmniclassMetal Ceiling Panels