Publicar produtos
Corpus
Corpus
Corpus

    Corpus

    Traduzido por Google,

    O produto Corpus, vencedor de diversos prêmios de design, oferece excelente desempenho acústico e visual expressivo. Sua base é um kit de construção modular composto por dez elementos acústicos retangulares e quadrados de diferentes tamanhos, com superfícies ultrafinas, brancas e revestidas de lã, proporcionando possibilidades de combinação quase ilimitadas. Os dez elementos acústicos tridimensionais podem ser combinados conforme desejado e conectados entre si ou instalados com espaçamentos variáveis. Os elementos LED Cube proporcionam ainda mais variedade e efeitos de iluminação impressionantes.

    Especificação
    • Glass wool Corpus

      Name: OWAconsult glass wool Corpus

      S1, S2, M1, M2, L1, L2, XL1, XL2, XXL1 and XXL2

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:



      Visible side: white, fleece-laminated

      Design:  fleece-covered

      Colour: white, finished 

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Height: 

      S1, M1, L1, XL1 and XXL1 150 mm

      S2, M2, L2, XL2 and XXL2 300 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 1,00


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCorpus_Canopies
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosCanopies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRaft or island suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels