Publicar produtos
L0 Metal ceiling
L0 Metal ceiling

    L0 Metal ceiling

    Traduzido por Google,

    Os forros metálicos da OWA utilizam um material fascinante com amplo potencial de design. Cassetes padrão, painéis e formatos especiais combinam conceitos criativos de espaço com excelentes propriedades acústicas, climáticas e de higiene. As placas metálicas OWAtecta estão disponíveis com diferentes padrões de perfuração: de perfurações grossas a muito finas, dependendo dos requisitos acústicos e do estilo desejado.

    Especificação
    • Metal tile L0

      Name: OWAtecta metal tile L0

      Collection: OWAtecta collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 22, S 32, S 32L, S 33, S 45

      Technical data:

      Tiles made of galvanised sheet steel in accordance with DIN EN 13964

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)


      Design: L0 unperforated

      Colour: white similar to RAL 9003, powder-coated

      Light reflection: approx. 76 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 01, bevelled

      Thickness: 0,6 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,05

      NRC = 0,05

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 30 - 47 dB


      Humidity resistance: up to 70% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL0-Metal
    • Familia de productoMetal ceilings
    • Grupo de produtosConcealed systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings