Publicar produtos
Sinfonia sports
Sinfonia sports

    Sinfonia sports

    Traduzido por Google,

    O forro mineral Sinfonia Sports, revestido em lã, foi desenvolvido para se destacar a longo prazo em esportes populares e competitivos. Especialmente no segmento de Lazer e Esportes, os mais altos valores de desempenho dos componentes em termos de acústica e segurança contra impactos de bola são importantes. O sistema de forro mineral Sinfonia Sports, perfeitamente compatível, convence com seu desempenho máximo, de acordo com a norma DIN 18032-3.

    Especificação
    • Mineral tile Sinfonia sports

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia sports

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3 sports


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia sports, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:3, Square edge 

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 35 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSinfonia-sports
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de produtosExposed systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile