Publicar produtos
Meeting Owl 3
Meeting Owl 3
Meeting Owl 3
Meeting Owl 3
    Owl Labs

    Meeting Owl 3

    Traduzido por Google,

    Conheça o Meeting Owl 3, nosso dispositivo com câmera, microfone e alto-falante de 360 ​​graus que cria a experiência de reunião híbrida mais envolvente. Possui foco automático no interlocutor ativo e simplicidade BYOD. O Meeting Owl é certificado para o Microsoft Teams e compatível com a maioria das plataformas de videoconferência, incluindo Google Meet, Zoom, Slack, GoTo Meeting e muitas outras. Ele se integra perfeitamente ao nosso ecossistema de dispositivos para capturar todos os ângulos da discussão, garantindo que os participantes da reunião não percam nada. Combine com uma Owl Bar ou duas Meeting Owls para expandir sua cobertura e até mesmo adicione uma Whiteboard Owl ou um microfone de expansão para completar uma configuração híbrida para toda a sala.

    Especificação
    • ENGAGING HYBRID COLLABORATION. The Meeting Owl 3 is an all-in-one video conferencing device that captures 360° video in 1080p HD and 360° audio up to 18’ (5.5m) away. Automatically focuses on whoever is speaking to foster active collaboration and increased participation while showing a 360° view of the room.

      AWARD-WINNING INTELLIGENCE. Features the award-winning and proprietary Owl Intelligence System, which uses visual and audio cues to automatically focus on and capture the best view of in-room speakers so remote participants can engage and participate in hybrid discussions effectively and productively.

      EASY DEPLOYMENT. Go from unboxing to your first meeting in 6 min with our plug-and-play USB device. IT admins can seamlessly manage their fleet of devices from our management tool, The Nest, with bulk registration, default settings management, and more.

      SMALL TO LARGE ROOM COVERAGE. The flexibility of the Owl Labs ecosystem is unmatched. Pair two Meeting Owls, a Meeting Owl and an Owl Bar, or add an Expansion Mic to expand video and audio reach in larger spaces. Compatible with Owl Labs’ Whiteboard Owl to complete your hybrid room setup.

      UNIVERSALLY COMPATIBLE. Certified for Microsoft Teams. Compatible with most web-based video conferencing platforms, including Zoom, GoTo Meeting, Google Meet, Cisco Webex, and many others.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicameeting-owl-3
    • Familia de productoVideo Conferencing Devices
    • Grupo de produtosMeeting Owls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Código ETIMEG016740
    • Nome ETIMCommunications equipment
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment