Publicar produtos
Whiteboard Owl
Whiteboard Owl
Whiteboard Owl
    Owl Labs

    Whiteboard Owl

    Traduzido por Google,

    Visualize facilmente o quadro branco, não importa onde você esteja, com o Whiteboard Owl. Nossa câmera dedicada para quadro branco se conecta sem fio ao Meeting Owl e conta com aprimoramento inteligente do conteúdo do quadro branco e transparência para os participantes, para que eles não percam nada. O Whiteboard Owl permite a visualização simultânea do quadro branco, além de uma visão de 360 ​​graus da sala, para que brainstorms e aulas híbridas sejam envolventes e eficazes.

    Especificação
    • SHARE THE WHITEBOARD: Leverage your in-room whiteboard so remote attendees can participate during hybrid meetings and classes. Live-stream content on the whiteboard along with a 360-degree panoramic view of the room.

      ENHANCED WHITEBOARD CONTENT: Enhances the view of writing on the board by increasing contrast, sharpening text, decreasing shadows, and making the presenter transparent.

      FLEXIBLE SETUP OPTIONS: Supports larger whiteboards up to 15’x20’ in size and can be mounted on the wall, ceiling, or a tripod in larger meeting spaces up to 18' away from the whiteboard. Requires the Meeting Owl 4+, 3, or Pro (sold separately).

      ENABLED FOR UPDATES AND ENHANCEMENTS: Continuous Whiteboard Owl software improvements to support additional capabilities in the future.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhiteboard-owl
    • Familia de productoVideo Conferencing Devices
    • Grupo de produtosMeeting Owls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Código ETIMEG016740
    • Nome ETIMCommunications equipment
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment