Publicar produtos
Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment

Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment

Traduzido por Google,

CONTROLE DE SOM MÁXIMO EM UMA AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA

QuietRock 545 é um painel especializado multicamadas projetado para fornecer controle de som máximo em uma ampla faixa de frequências. QuietRock 545 é ideal para teatros comerciais, estúdios, espaços para apresentações e salas de música onde a mitigação de baixa frequência é crítica.

Os painéis são certificados pela UL para uso em vários conjuntos com classificação de resistência ao fogo e são instalados e acabados como outras placas de gesso revestidas de papel, mas requerem uma serra para cortar. Cuidados extras devem ser tomados devido ao seu peso.

Especificação
  • CompositionCore: Multiple layers of gypsum panels, sheet of steel, and a cementitious panel laminated with a proprietary viscoelastic polymer glue. The gypsum panels are manufactured with naturally occurring gypsum and non-toxic (proprietary) additives.
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges of the gypsum panels.
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)
    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAcoustical_Gypsum_Wall_Board_for_Entertainment
  • Familia de productoQuietRock Acoustical Panels
  • Grupo de produtosSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum