Publicar produtos
Pabco Abuse Curb Gypsum Wall Board

Pabco Abuse Curb Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

DURABILIDADE DA SUPERFÍCIE E RESISTÊNCIA AO MOFO EM UM SÓ PAINEL

ABUSE CURB é um painel de gesso tipo X projetado para montagens de paredes internas onde a durabilidade da superfície (abrasão e indentação da superfície) e a resistência a mofo e umidade são considerações primárias. É composto por um núcleo de gesso resistente ao fogo e não combustível que incorpora a tecnologia MOLD CURB Plus. Os painéis são revestidos com papel resistente à abrasão de mofo/bolor, 100% reciclado, azul claro, pesado e durável. O produto é projetado e testado para uso em áreas de alto tráfego para construções novas e reformadas.

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives.


    Paper: 100% recycled heavy mold/mildew/moisture and abrasion-resistant paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Abrasion Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 2

    Indentation Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 1

    Soft Body Impact Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 1

    Mold Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤5% by weight

    Surface Burning Characteristics

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Assembly Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabco_Abuse_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosAbuse Curb Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum