Publicar produtos
Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board

Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

REVESTIMENTO DE VIDRO PARA PROTEÇÃO CONTRA EXPOSIÇÃO PROLONGADA

Facilmente identificável por sua face fosca de cor laranja, o PABCO GLASS Sheathing é ideal para aplicações comerciais e residenciais externas como substrato para revestimento externo. O produto tem garantia de exposição prolongada, de até 12 meses, sob condições climáticas normais. Seu núcleo de gesso patenteado é reforçado com fibras de vidro para fornecer estabilidade dimensional adicional que resiste a empenamento, ondulação, encurvamento e flacidez. Disponível em 5/8” tipo X para aplicações com classificação de resistência ao fogo e painéis regulares de 1/2” para aplicações sem classificação de resistência ao fogo.

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: 100% coated glass mat on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1177

    Installation

    GA-253 Application of Gypsum Sheathing


    ASTM C1280 Standard Specification for Application of Exterior Gypsum Panel Products for Use as Sheathing

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 0


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Assembly Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabco_Glass_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosGlass Sheathing Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum