Publicar produtos
Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board

Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

REVESTIMENTO VERSÁTIL E ECONÔMICO RESISTENTE AO FOGO E À HUMIDADE

PABCO GYPSUM SHEATHING é um painel econômico resistente à umidade, projetado para uso como uma placa externa, fornecendo uma base estável para sistemas de acabamento de folheado em edifícios residenciais e comerciais. O produto é composto por um núcleo resistente à umidade que é envolto em papel resistente à umidade 100% reciclado, distinguível pela coloração marrom/preta na parte frontal e nas bordas longas. Pode ser usado como substrato para revestimento externo, bem como com EIFS.

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board


    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤10% by weight

    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    CombustibilityASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core
    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabco_Gypsum_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosGypsum Sheathing Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum