Publicar produtos
Pabco Impact Resistant Gypsum Wall Board

Pabco Impact Resistant Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

PAINEL DE GESSO QUE OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR AO IMPACTO

O PABCO Impact Resistant é um verdadeiro super painel que protege contra abrasão, indentação, impacto, fogo, mofo e umidade. Este painel é projetado e testado para uso em áreas de alto tráfego para construções novas e reformadas. O PABCO Impact Resistant é fabricado com um núcleo proprietário de alta densidade, Tipo X, que incorpora uma malha de fibra de vidro embutida para aumentar ainda mais a resistência ao impacto. O núcleo é envolto em papel resistente a mofo pesado 100% reciclado e revestimento e suporte de papel resistente à umidade.

Especificação
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled heavy mold/mildew/moisture and abrasion-resistant paper on front, back and long edges
    Manufactured

    ASTM C1396


    ASTM C1629

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Abrasion Resistance

    ASTM C4977


    Classification Level 2

    Indentation Resistance

    ASTM C5420


    Classification Level 1

    Soft Body Impact Resistance

    ASTM E695


    Classification Level 3

    Hard Body Impact Resistance

    ASTM C1629


    Classification Level 3

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273


    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤5% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control:The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabco_Impact_Resistant_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosImpact Resistant Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum