Publicar produtos
Pabco Litecore Gypsum Wall Board

Pabco Litecore Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

PAINEL LEVE PARA PAREDES E TETOS

LITECORE é um painel de gesso resistente à flacidez interior com um núcleo de gesso patenteado, não combustível e dimensionalmente estável, formulado para ser mais leve do que o painel de parede comum. O produto é destinado ao uso em aplicações de parede e teto não estruturais e sem resistência ao fogo, onde a estrutura é espaçada não mais do que 24 polegadas no centro. Este painel de dupla finalidade pode ser usado em paredes e tetos, eliminando a necessidade de obter produtos separados. Cada painel é envolto em papel 100% reciclado na face e no verso. Pode ser usado tanto para projetos de construção nova quanto de renovação.

Especificação
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396
    Installation and Finishing

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabco_Litecore_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosLitecore Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum