Publicar produtos
Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board

Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

PLACA DE GESSO RESISTENTE A MOFO E À UMIDADE PARA INTERIORES

Os painéis MOLD CURB Plus são fabricados com um núcleo de gesso especial formulado e revestimento de papel, que fornecem proteção aprimorada contra umidade e mofo. Os painéis foram projetados para uso em áreas de alta umidade, onde é necessária proteção aprimorada contra mofo e umidade para aplicações em paredes e tetos. Os painéis contêm um núcleo de gesso naturalmente resistente ao fogo e não combustível. Disponível em ½” Regular para construção residencial e 5/8” Tipo X para aplicações comerciais com classificação de incêndio.

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled treated paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Installation and Finishing

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273


    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤5% by weight

    Humidified Deflection

    ASTM C473


    1/2” thick panel 10/8”


    5/8” thick panel 5/8”

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabco_Mold_Curb_Plus_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosMold Curb Plus Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum